Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17228000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
34,131,8429,5723,8920,4418,74

Zähnezahl80
Ausführung2
Riemenbreite [mm]9
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]126,18
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]127,32
ND [mm]60
b [mm]14,5
L [mm]25,5
Vorbohrung B [mm]10
max. Fertigbohrung B [mm]38,0
Gewicht [g]570

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn