Werkstoff: Stahl.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17291301

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
18,2416,8916,2114,8813,5212,1511,4910,81

Zähnezahl13
De [mm]19,55
L1 [mm]160
L [mm]160
Gewicht [kg]0,29
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010203

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn