Werkstoff: Stahl.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17291501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
21,1119,5318,7517,1715,6414,0913,2912,52

Zähnezahl15
De [mm]22,73
L1 [mm]175
L [mm]200
Gewicht [kg]0,55
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010204

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn