Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Neopren-Riemen sind nicht verschweißbar. HTD 5M-10 passt auf Zahnriemenräder für Breite 9mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17310000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250
10,8610,19,498,337,196,425,85

Profil t [mm] 5 M
Riemenbreite [mm]10*
Rollenlänge max. [m]30
zul. Riemenzugkraft [N]208
Zahnhöhe ht [mm] 2,06
Rückenhöhe hr [mm] 1,74
Gewicht [g/m]37
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]17319900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn