Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Neopren-Riemen sind nicht verschweißbar. HTD 5M-10 passt auf Zahnriemenräder für Breite 9mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17350000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250
25,4924,5523,0821,2218,8117,8515,94

Profil t [mm] 5 M
Riemenbreite [mm]25
Rollenlänge max. [m]30
zul. Riemenzugkraft [N]520
Zahnhöhe ht [mm] 2,06
Rückenhöhe hr [mm] 1,74
Gewicht [g/m]102
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]17359900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn