Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite.

Verwendung: Diese Klemmplatten-Rohlinge kommen zum Einsatz, falls die Standard-Klemmplatten nicht verwendet werden können. Die Klemmplatten-Rohlinge haben maximale Fertigungslänge und eine optimierte Breite, so dass sie möglichst flexibel als Ausgangsmaterial für kundenseitige Anpassungen dienen. Gerne führen wir diese Anpassungen auch in unserer Fertigung kurzfristig für Sie aus.

Weiterbearbeitung: Der Zahnriemen soll mit mindestens 6 Zähnen eingreifen. Das Maß R ist beizubehalten. Die Befestigungslöcher müssen neben dem Riemen gesetzt werden, der Riemen darf nicht durchbohrt werden.

* Anzahl der vollständigen Zähne im Bereich X x P.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17359900L

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
21,5720,1317,9916,1814,3912,94

ProfilHTD 5M
P [mm]5
L [mm]176,8
B [mm]45
H [mm]8
R [mm]3,4
X x P170
X34
Gewicht [g]150

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn