Werkstoff: Stahl phosphatiert. Ab Zähnezahl 80 GG25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17452000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
43,3934,6931,2129,527,7726,0224,2922,52

Zähnezahl40
Ausführung 1F
Riemenbreite [mm]85
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]100,49
Außen-Ø Bordscheibe [mm]106
d [mm]101,86
ND [mm]75
b [mm]95
L [mm]105
Di [mm]-
Vorbohrung B [mm]18
Fertigbohrung B max. [mm]45
Gewicht [kg]5,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn