Werkstoff: Stahl phosphatiert. Ab Zähnezahl 80 GG25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17452400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
55,8844,740,2437,9735,7733,5231,28

Zähnezahl48
Ausführung 1F
Riemenbreite [mm]85
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]120,86
Außen-Ø Bordscheibe [mm]127
d [mm]122,23
ND [mm]80
b [mm]95
L [mm]105
Di [mm]-
Vorbohrung B [mm]18
Fertigbohrung B max. [mm]50
Gewicht [kg]7,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn