Werkstoff: Stahl phosphatiert. Ab Zähnezahl 80 GG25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17455600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
123,2798,61

Zähnezahl112
Ausführung 10A
Riemenbreite [mm]85
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]283,83
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]285,21
ND [mm]110
b [mm]95
L [mm]-
Di [mm]260
Vorbohrung B [mm]20
Fertigbohrung B max. [mm]65
Gewicht [kg]15,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn