Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17477128

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
33,2931,6329,9728,326,6424,9624,1523,29

Zähnezahl56
Ausführung10F
Riemenbreite [mm]20
Außen-Ø
Zahnscheibe [mm]
141,23
Außen-Ø
Bordscheibe [mm]
148
Ø d [mm]142,60
Ø ND [mm]110
Ø Di [mm]-
b [mm]28
L [mm]32
R [mm]4
Spannbuchse
Typ
2012
Bohrungs-Ø
min. [mm]
12
Bohrungs-Ø
max. [mm]
50
Gewicht [kg]2,50

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn