Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17499918

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
90,1781,1574,3969,8865,37

Zähnezahl18
De [mm]44,46
L1 [mm]200
L [mm]200
Gewicht [kg]2,03
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16019304

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn