Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Neopren-Riemen sind nicht verschweißbar. HTD 5M-10 passt auf Zahnriemenräder für Breite 9mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17510000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250
26,6624,6423,6321,6618,6716,6815,17

Profil t [mm] 8 M
Riemenbreite [mm]20
Rollenlänge max. [m]30
zul. Riemenzugkraft [N]750
Zahnhöhe ht [mm] 3,38
Rückenhöhe hr [mm] 2,62
Gewicht [g/m]128
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]17519900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn