Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17513000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
30,3128,0626,924,6221,2118,9317,2614,96

Wirklänge [mm]1280
Zähnezahl160
Riemenbreite [mm]20
Gewicht [kg/m]0,128

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn