Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17677118

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
69,7966,2462,7259,1855,6552,1150,3348,59

Zähnezahl36
Ausführung18F
Riemenbreite [mm]40
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]157,68
Außen-Ø Bordscheibe [mm]168
d [mm]160,43
ND [mm]-
Di [mm]120
b [mm]54
L [mm]45
R [mm]4,5
Spannbuchsentyp2517
Bohrungs-Ø min. [mm]15
Bohrungs-Ø max. [mm]65
Gewicht [kg]4,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn