Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17677328

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
198,67188,59178,49168,39158,29148,19143,16138,12

Zähnezahl56
Ausführung18F
Riemenbreite [mm]85
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]246,76
Außen-Ø Bordscheibe [mm]256
d [mm]249,55
ND [mm]-
Di [mm]210
b [mm]102
L [mm]65
R [mm]18,5
Spannbuchsentyp3525
Bohrungs-Ø min. [mm]35
Bohrungs-Ø max. [mm]90
Gewicht [kg]19,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn