Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17766500

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250
104,3191,2878,2565,257,3649,5439,11

Profil t [mm] 14 M
Riemenbreite [mm]85
Rollenlänge max. [m]100
zul. Riemenzugkraft [N]21600
Zahnhöhe ht [mm] 6,10
Rückenhöhe hr [mm] 3,90
Gewicht [g/m]964
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]17766599

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn