Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Zahnriemen in Zollabmessungen, klassische Form mit trapezförmigen Zähnen.

Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Riemenbreite 025 = 6,35mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikelnr.: 18062800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
2,972,852,642,311,991,8

Typ140 XL
Nennlänge [Zoll]14
Nennlänge [mm]355,6
Zähnezahl70
Riemenbreite [mm]6,35
Gewicht [g/m]20,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn