Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Zahnriemen in Zollabmessungen, klassische Form mit trapezförmigen Zähnen.

Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Riemenbreite 025 = 6,35mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikelnr.: 18064600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
3,713,493,262,832,542,21

Typ230 XL
Nennlänge [Zoll]23
Nennlänge [mm]584,2
Zähnezahl115
Riemenbreite [mm]6,35
Gewicht [g/m]20,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn