Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikelnr.: 18080000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100
7,647,166,715,925,134,62

Profil t [mm] XL
Zahnteilung [mm]5,08
Riemenbreite [Zoll]0,37
Riemenbreite [mm]9,53
Rollenlänge max. [m]1,17
zul. Riemenzugkraft [N]53
Zahnhöhe ht [mm] 1,27
Rückenhöhe hr [mm] 1,03
Gewicht [g/m]30
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]18089900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn