Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Zahnriemen in Zollabmessungen, klassische Form mit trapezförmigen Zähnen. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Riemenbreite 012 = 3,2mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18161000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
10,880,750,650,550,48

Typ48 MXL
Nennlänge [Zoll]4,8
Nennlänge [mm]121,92
Zähnezahl60
Riemenbreite [mm]3,2
Gewicht [g/m]3,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn