Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet. Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Riemenbreite 025 = 6,35mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch). Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18187500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
3,162,982,742,59

Typ180 MXL
Nennlänge [Zoll]18
Nennlänge [mm]457,2
Zähnezahl225
Riemenbreite [mm]6,35
Gewicht [kg/m]0,015

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn