Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch).

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18194000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
35,4632,8431,5128,926,2723,6422,3221,02

Zähnezahl40
De [mm]25,36
L1 [mm]140
L [mm]140
Gewicht [kg]0,19
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010110

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn