Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch).

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18196000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
59,9654,7452,1246,9244,3239,1136,4735,18

Zähnezahl60
De [mm]38,3
L1 [mm]160
L [mm]160
Gewicht [kg]0,49
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010113

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn