Werkstoff Bis Zz = 48 Stahl phospatiert, ab Zz = 50 GG25. Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 050 = 12,7 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18213000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,9212,9912,0511,1410,199,278,347,89

Zähnezahl30
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]12,7
De [mm]90,20
Df [mm]97,0
d [mm]90,96
ND [mm]70
b [mm]19
L [mm]32
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [kg]1,28

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn