Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikelnr.: 18260000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
10,229,528,887,796,82

Profil t [mm] L
Zahnteilung [mm]9,525
Riemenbreite [Zoll]0,5
Riemenbreite [mm]12,7
Rollenlänge max. [m]30
zul. Riemenzugkraft [N]124
Zahnhöhe ht [mm] 1,91
Rückenhöhe hr [mm] 1,69
Gewicht [g/m]40
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]18269900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn