Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18270000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100
15,3514,2513,2811,6310,219,09

Profil t [mm] L
Zahnteilung [mm]9,525
Riemenbreite [Zoll]0,75
Riemenbreite [mm]19,1
Rollenlänge max. [m]30
zul. Riemenzugkraft [N]187
Zahnhöhe ht [mm] 1,91
Rückenhöhe hr [mm] 1,69
Gewicht [g/m]70
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]18279900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn