Werkstoff: Chloropren (Neopren) mit Glasfaser-Zugstrang.
Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.
Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 075 = 19,1 mm.
Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 18271500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 11,87 | 11,05 | 10,26 | 9,04 | 7,86 | 7,08 |
| 150 L |
| 15,000 |
| 381,00 |
| 40 |
| 19,1 |
| 0,07 |