Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche
gewebe-beschichtet.
Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 075 = 19,1 mm.
Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 18275400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
24,06 | 22,43 | 20,79 | 18,36 | 15,93 | 14,28 |
540 L |
54,000 |
1371,60 |
144 |
19,1 |
0,07 |