Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18280000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250
20,4218,9717,6715,4913,5912,1611,36

Profil t [mm] L
Zahnteilung [mm]9,525
Riemenbreite [Zoll]1
Riemenbreite [mm]25,4
Rollenlänge max. [m]30
zul. Riemenzugkraft [N]249
Zahnhöhe ht [mm] 1,91
Rückenhöhe hr [mm] 1,69
Gewicht [g/m]90
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]18289900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn