Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 100 = 25,4 mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikelnr.: 18281200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
12,8111,9511,079,768,57,61

Typ124 L
Nennlänge [Zoll]12,375
Nennlänge [mm]314,33
Zähnezahl33
Riemenbreite [mm]25,4
Gewicht [kg/m]0,09

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn