Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche
gewebe-beschichtet.
Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 18282100
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
16,41 | 15,31 | 14,19 | 12,53 | 10,86 | 9,75 |
210 L |
21,000 |
533,40 |
56 |
25,4 |
0,09 |