Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche
gewebe-beschichtet.
Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 18282200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
17,01 | 15,84 | 14,68 | 12,99 | 11,26 | 10,1 |
225 L |
22,500 |
571,50 |
60 |
25,4 |
0,09 |