Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche
gewebe-beschichtet.
Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 18282400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
17,75 | 16,56 | 15,36 | 13,54 | 11,76 | 10,55 |
240 L |
24,000 |
609,60 |
64 |
25,4 |
0,09 |