Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18291000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,3417,7917,0315,4713,9212,411,610,84

Zähnezahl10
De [mm]29,56
L1 [mm]140
L [mm]140
Gewicht [kg]0,23
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn