Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18291100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
20,9619,2718,4416,7815,0713,412,5811,75

Zähnezahl11
De [mm]32,59
L1 [mm]140
L [mm]140
Gewicht [kg]0,28
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010301

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn