Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18291200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,4122,4721,4919,5217,5515,6214,6413,66

Zähnezahl12
De [mm]35,62
L1 [mm]160
L [mm]160
Gewicht [kg]0,39
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010302

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn