Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18402200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
17,2915,8215,1214,0212,9411,8710,8210,06

Zähnezahl22
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]19,1
De [mm]87,56
Df [mm]93,0
d [mm]88,93
ND [mm]68
b [mm]26,4
L [mm]40
Vorbohrung B [mm]12
Gewicht [kg]1,54

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn