Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18404800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
42,4638,9337,1634,4831,8529,1726,5324,78

Zähnezahl48
Ausführung5F
Riemenbreite [mm]19,1
De [mm]192,67
Df [mm]200,0
d [mm]194,03
ND [mm]90
b [mm]26,4
L [mm]45
Vorbohrung B [mm]18
Gewicht [kg]3,34

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn