Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 200 = 50,8 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18433500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
55,1650,5648,2544,8141,3937,91

Zähnezahl35
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]50,8
De [mm]140,12
Df [mm]148,0
d [mm]141,49
ND [mm]80
b [mm]58,7
L [mm]70
Vorbohrung B [mm]18
Gewicht [kg]7,332

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn