Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18460000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
19,8218,0616,2714,9812,63

Profil t [mm] H
Zahnteilung [mm]12,7
Riemenbreite [Zoll]1
Riemenbreite [mm]25,4
Rollenlänge max. [m]3,38
zul. Riemenzugkraft [N]597
Zahnhöhe ht [mm] 2,29
Rückenhöhe hr [mm] 2,01
Gewicht [g/m]140
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]18469900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn