Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikelnr.: 18470000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
32,7330,9827,4225,6825,04

Profil t [mm] H
Zahnteilung [mm]12,7
Riemenbreite [Zoll]1,5
Riemenbreite [mm]38,1
Rollenlänge max. [m]30
zul. Riemenzugkraft [N]895
Zahnhöhe ht [mm] 2,29
Rückenhöhe hr [mm] 2,01
Gewicht [g/m]200
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]18479900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn