Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Riemenbreite 150 = 38,1 mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18475600

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
62,0756,5551,0546,95

Typ1000 H
Nennlänge [Zoll]100
Nennlänge [mm]2540
Zähnezahl200
Riemenbreite [mm]38,1
Gewicht [kg/m]0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn