Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikelnr.: 18480000

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
50,4747,7742,4139,7237,04

Profil t [mm] H
Zahnteilung [mm]12,7
Riemenbreite [Zoll]2
Riemenbreite [mm]50,8
Rollenlänge max. [m]30
zul. Riemenzugkraft [N]1194
Zahnhöhe ht [mm] 2,29
Rückenhöhe hr [mm] 2,01
Gewicht [g/m]270
passende Klemmplatte [Art.-Nr.]18489900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn