Werkstoff: Stahl C45. Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe. Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im Lieferprogramm: Zahnstangen Teilung 5mm, mit rechteckigem Querschnitt oder als Rundzahnstange.
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
Artikelnr.: 20502000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
19,3918,3717,3316,310,89

Zähnezahl20
b [mm]12
da [mm]35,0
d [mm]31,8
NL [mm]13
ND [mm]20
BH7 [mm]8
zul. MD [Nm]1,9
Gewicht [kg]0,10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn