Werkstoff: Stahl C45K. Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Teilung 10 mm, ausgenommen Nennlänge 500 mm, für fortlaufende Montage abgelängt. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: Teilung 5 mm: -0,2 mm Teilung 10 mm: -0,3 mm

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21060300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
56,1553,1850,2541,1236,6233,3

Teilung [mm]10
Modul3,18
Zahnbreite b [mm]30
Gesamthöhe ha [mm]30
Nennlänge L [mm]500
Gewicht [kg]3,17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn