Werkstoff: Edelstahl 1.4305.
Durchmesser-Toleranz h9.
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.
Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß h
a und h
0:
Teilung 5 mm: -0,2 mm
Teilung 10 mm: -0,3 mm
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 21099631
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
137,13 | 129,9 | 122,7 | 109,33 | 100,55 | 92,96 |
10 |
3,18 |
500 |
30 |
26,8 |
30 |
18,8 |
2,59 |