Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21101200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,164,984,634,324,123,93,792,65

Zähnezahl12
b [mm]4
da [mm]7,0
d [mm]6,0
NL [mm]4
ND [mm]4
BH7 [mm]2
zul. MD [Ncm]1,0
Gewicht [g]1,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn