Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21101300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
87,657,166,76,346,023,08

Zähnezahl13
b [mm]4
da [mm]7,5
d [mm]6,5
NL [mm]4
ND [mm]5
BH7 [mm]2
zul. MD [Ncm]1,1
Gewicht [g]1,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn