Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21101500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,973,843,583,343,23,032,72,56

Zähnezahl15
b [mm]4
da [mm]8,5
d [mm]7,5
NL [mm]4
ND [mm]6
BH7 [mm]3
zul. MD [Ncm]1,4
Gewicht [g]2,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn