Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21303000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,126,966,86,426,055,535,184,34

Zähnezahl30
MaterialC45
b [mm]6,5
da [mm]32
d [mm]30
NL [mm]6
ND [mm]15
BH7 [mm]5
zul. MD [Nm]1,11
Gewicht [g]41

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn